Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2018.00.10.00.02.2 - Manicotto accoppiatore per tubo flessibile, attacco rapido
Lista materiale
2018.00.10.00.02.2
BC
N. d'ordine
2018.00.10.00.02.2
SNG
Misura nominale
DN20
M
Thread
3/4
NG
massima velocità della pressa /del seguitore
0.800 m/s
L3
82.000 mm
SW
Chiave
40.000 mm
D1
42.000 mm
L
152.000 mm
MAT
Materiale
Stahl
GEW
Peso
0.001 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010