Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2018.00.10.00.02.2 - Szybkozłącze, mufa
Lista materiałowa
2018.00.10.00.02.2
BC
Numer katalogowy
2018.00.10.00.02.2
SNG
Wielkość nominalna
DN20
M
Thread
3/4
NG
maks. prędkość prasy/odbiornika
0.800 m/s
L3
82.000 mm
SW
40.000 mm
D1
42.000 mm
L
152.000 mm
MAT
Materiał
Stahl
GEW
Masa
0.001 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010