카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
239.1.0310.071
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
moulding / demoulding
demoulding
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_3/3_3_1/239-1.prj},{NB=239.1.0310.071},{DOC=239_1_pdf},{D1=3.100},{L1=71},{D2=4.500},{K=0.500},{ZTC=84807900},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=239.1.0310.071}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
239.1. - Ejector pin, hardened, DIN 1530-3 Shape D
Bill of material
239.1.0310.071
BC
Order No.
239.1.0310.071
239.1.0310.071
DOC
Catalog page
239_1_pdf
D1
Shaft diameter
3.100
3.100
mm
L1
Length
71
100
125
160
200
71
100
125
160
200
mm
D2
Head diameter
4.500
4.500
mm
K
0.500
0.500
mm
GEW
Weight
0.004
0.004
kg
ZTC
Customs tariff number
84807900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청