Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Finder
Descrição:
Serie 1C - Cronotermostatos digitais
Lista de peças
1CB190050007
CODE
Codificar
1CB190050007
VAR0
Description
Termostato inteligente BLISS2. Gerenciamento remoto por meio do APP (Android ou iOS) graças ao Wi-Fi Gateway2, 1Y.GU.005.1 Sem conexão com a internet, o Bliss2 pode ser configurado por meio do Gateway utilizando a comunicação Bluetooth. Visor de matriz LED • Modo de operação manual temporizado de 1 hora até 99 horas ou modo permanente. Configuração de temperatura +5...+37°C. Sensor de umidade 1%...99%. Perfeito para montagem direta em parede ou instalação em caixas de 3 módulos ou circular de 60 mm.
VAR1
Etim class
long-range connectivity, Wi-Fi and Bluetooth combine to guarantee ultimate thermostat functionality. Technical characteristics: 868MHz long range communication protocol Temperature sensor (+ 5… + 35) ° C 3x AAA batteries (estimated electrical life >1.5 years) or 230V AC via power supply adapter 01C.02.8.230.0500 (to be ordered separately). Wall mounting or fixing on a 3-module box or 60 mm circular box 1 changeover contact rated 6 A – 230 V. Available separately: 2nd generation 1Y.GU.005.1 Gateway to facilitate remote control of the smart Bliss2
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    BELIMO EMEA
    Room sensor humidity / temperature
    S+S Regeltechnik
    THERMASREG® RTR-E - Raumtemperaturregler, Uhrenthermostat
    ESYLUX
    14 m / SLA - Luminárias de sinalização das saídas de emergência
    Finder
    Serie 1T - Termostato
    Vitramo
    VTD-UP
    S+S Regeltechnik
    THERMASREG® TR 022 - Temperaturregler, einstufig
    Finder
    Série 4C - Relé modular de interface
    remeha
    Zubehör - Raumthermost. Basis / Gas HP 18 SC nur in Verbindung mit Systemregler
    Vitramo
    VTX-SP
    KAISER
    9340-04 - 9340-04
    KAISER
    4264009 - Systemkabel E3S Connect® | E3S-E3S, 4xF, L=15m, Gf-GV zum Gf-EV
    KAISER
    9098-77 - One-gang box for Swiss standard accessories
    Festo
    SD-SUB - conector fêmea
    MayTec
    1.68.201050_Aufhaengung - Hanging bracket
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD