Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 57
HELP_VARIABLE
Empresa
Finder
Descrição:
Serie 43 - Mini relé para circuito impresso
Lista de peças
434170065300
CODE
Codificar
VAR0
Description
O mini relé tipo 43. 41 para placa de circuito impresso com 1 contato reversível, 10 A (passo de 3,2 mm), adequado para montagem direta em uma placa de circuito impresso ou em uma base de circuito impresso da série 95. Características Bobina DC sensível: , 250 mW (tipo 10 A), 400 mW (tipo 16 A), Alto isolamento entre bobina e contatos 10 mm, 6 kV (1,2 / 50 μs), Contatos livres de cádmio, À prova de fluxo: padrão RT II (versão RT III disponível como variante), Disponível nas versões 43. 41, 43. 41-0300 (- 1 NA, 10 A (passo 5 mm))
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD