Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Finder
Descripción
Série 50 - Relés para circuito impreso con contactos
Lista de materiales
501290241000
CODE
Codificación
VAR0
Description
Relé Tipo 50. 12 para circuito impreso con contactos de guía forzada, según EN 61810-3 (ex EN 50205) Tipo B. Relé para conmutar cargas medias, recomendado para cargas de CC. Equipado con 2 contactos de 8 A, material AgNi, huella de 5 mm. Funciones y características: Alto aislamiento entre contactos adyacentes, Contactos sin cadmio, Aislamiento de 8 mm, 6 kV (1. 2 / 50 μs) entre bobina y contactos, A prueba de flux: RT II, También disponible en las versiones: 50. 12… 5000, para aplicaciones de seguridad, contactos dorados para conmutar cargas bajas