Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Finder
Beschreibung
Serie 67 - HochleistungsPrintrelais
Stückliste
672390124300
VAR24
EF002169
VAR25
EF003948
CODE
Bestellbez.
VAR0
Description
Typ 67. 22 Leistungsrelais -x300 für photovoltaische Anwendungen 50 A 2 Schließer für Leiterplattenmontage, Abstand zwischen offenen Kontakten ≥ 3 mm Die Funktionen umfassen, Abstand zwischen offenen Kontakten ≥ 3 mm, gemäß VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2, DC Spule, mit einer Halteleistung von nur 170 mW, Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten, 1,5 mm Abstand zwischen Relaissockel und Leiterplatte, Einsetzbar bei Umgebungstemperaturen bis zu 85 ° C (Spule in Energiesparmodus) oder 70 ° C (Spule im Standardmodus), Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 60335-1 in Bezug auf Hitze und Feuerbeständigkeit (GWIT 775 ° C und GWFI 850 ° C), Cadmiumfreie Kontakte: , – AgNi-Version (für Anwendungen, bei denen ein niedriger Kontaktwiderstand erforderlich ist), – AgSnO2-Version (für Anwendungen, bei denen ein hoher Einschaltstrom vorhanden ist)
VAR18
EF006569
VAR23
EF001257
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen