Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Finder
Descripción
Série 67 - Relé de potencia
Lista de materiales
672390124300
VAR24
EF002169
VAR25
EF003948
CODE
Codificación
VAR0
Description
Relé de potencia tipo 67. 22-x300 para aplicaciones fotovoltaicas y automoción 50 A 2 NO para montaje en PCB, distancia entre contactos abiertos ≥ 3 mm. Funciones y características: Distancia entre contactos abiertos ≥ 3 mm, de acuerdo con VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2, Bobina de CC, con una potencia de mantenimiento de solo 170 mW, Aislamiento reforzado entre bobina y contactos, Distancia de 1,5 mm entre la base del relé y la placa de circuito impreso, Utilizable con temperaturas ambiente de hasta 85 ° C (alimentación de la bobina en modo ahorro de energía) o 70 ° C (alimentación de la bobina en modo estándar), Cumple los requisitos de la norma EN 60335-1 relativos a la resistencia al calor y al fuego (GWIT 775 ° C y GWFI 850 ° C), Contactos libres de cadmio: Versión AgNi (para aplicaciones donde se requiere baja resistencia de contacto), Versión AgSnO2 (para aplicaciones donde hay una alta corriente de pico)
VAR18
EF006569
VAR23
EF001257
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD