Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série 67 - Relais de puissance
Nomenclature
672390124300
VAR24
EF002169
VAR25
EF003948
CODE
Code
VAR0
Description
Relais de puissance type 67. 22-x300 pour applications photovoltaïques, 2 NO 50 A, montage sur circuits imprimés, intervalle entre contacts ouverts ≥ 3 mm. Caractéristiques: Intervalle ≥ 3 mm (selon VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2), Bobine DC, avec une puissance de maintien de 170 mW seulement, Isolement renforcé entre bobine et contacts, Intervalle de 1. 5 mm entre le circuit imprimé et la base du relais, Relais compatible pour utilisation avec des températures ambiantes jusqu’à 85°C (alimentation de la bobine en mode économie d’énergie) ou 70 °C (alimentation de la bobine en mode standard), Conforme à la norme EN 60335-1 concernant la résistance à la chaleur et au feu (GWIT 775°C et GWFI 850°C), Contacts sans Cadmium : , Version AgNi lorsqu’une faible résistance de contact est demandée, Version AgSnO2 pour les applications avec des pics de courant élevés
VAR18
EF006569
VAR23
EF001257
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés