Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Finder
Descrizione
Serie 67 - Relè di potenza
Lista materiale
672390124300
VAR24
EF002169
VAR25
EF003948
CODE
Codificazione
VAR0
Description
Relè di potenza Tipo 67. 22-x300 per applicazioni fotovoltaiche, 50 A 2 NO per montaggio su circuito stampato, distanza tra i contatti aperti ≥ 3 mmCaratteristiche: Distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm, in conformità con VDE 0126-1-1, EN 62109-1,, EN 62109-2, Bobina DC, con potenza di mantenimento di soli 170 mW, Isolamento rinforzato tra bobina e contatti, 1. 5 mm di distanza tra base del relè e circuito stampato, Utilizzabile con temperature ambiente sino a 85 °C (alimentazione bobina in modalità, risparmio energetico) o 70 °C (alimentazione bobina in modalità standard), Soddisfa i requisiti della Norma EN 60335-1 relativi alla resistenza al calore ed al fuoco (GWIT 775 °C e GWFI 850 °C), Contatti senza Cadmio: , Versione AgNi (per applicazioni dove è necessaria una bassa resistenza di contatto), Versione AgSnO2 (per applicazioni dove è presente un’alta corrente di spunto)
VAR18
EF006569
VAR23
EF001257
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD