9751SMA
Finder
Powered by
CAD모델 선택
{finder/97.prj},{NB=9751SMA},{CODE=9751SMA},{VAR7=MIN},{SHA256=x2bwRSiib0Tjwgl8dpo1HSSOcDf7hsZYIBgDdXHLUz4=},{INAME=9751sma},{NAME=9751sma},{NNCUSTOM=97 Series},{NTCUSTOM=Sockets for 46 Series relays},{NBCUSTOM=9751SMA},{LINACUSTOM=9751SMA},{STEPFILE=9751.stp},{PNGFILE=9751-socket-for-relay.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Finder
Description
97 Series - Sockets for 46 series relays
Bill of material
9751SMA
CODE
9751SMA
9751SMA
VAR0
description
Type 97. 51 socket with screwless (spring clamp) terminals, panel or rail mount 35 mm (EN 60715), for use with Type 46. 61 relays. Accessories – Plastic retention and release clip (supplied with socket – SPA packaging code) 097. 01 – Metal retaining clip 097. 71 – Type 99. 02 Series modules – Timing modules 86. 30 SeriesFeatures include: Nominal rating 10 A – 250 V AC 8 A – 250 V AC, Dielectric strength 6 kV (1. 2/50 μs) between coil and contacts, Protection category IP 20. Ambient temperature ° C –25 … + 70
Type 97. 51 socket with screwless (spring clamp) terminals, panel or rail mount 35 mm (EN 60715), for use with Type 46. 61 relays. Accessories – Plastic retention and release clip (supplied with socket – SPA packaging code) 097. 01 – Metal retaining clip 097. 71 – Type 99. 02 Series modules – Timing modules 86. 30 SeriesFeatures include: Nominal rating 10 A – 250 V AC 8 A – 250 V AC, Dielectric strength 6 kV (1. 2/50 μs) between coil and contacts, Protection category IP 20. Ambient temperature ° C –25 … + 70
VAR2
EF012278
9751SMA
9751SMA
VAR3
EF000194
NONE
NONE
VAR4
EF000193
VAR5
EF001503
3
3
VAR7
EF003882
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청