FLEXA LKI-P 15020010013
Flexa
Protective conduit
LKI One-part plastic screwed conduit connector with integrated ferrule and turnable connecting thread
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/lki/lki_p.prj},{NB=FLEXA LKI-P 15020010013},{AD=19},{PG=13,5},{VE=1},{VERS1=4},{I=13.0},{B=26.5},{C=10.0},{D=42.0},{SW=24},{PGA=20.400},{PGK=19.060},{PPG=1.410},{C1=7.000},{C2=20.100},{C3=18.000},{C4=1.000},{C5=2.000},{C6=1.500},{B1=14.600},{B2=22.040},{B3=23.610},{B4=17.300},{GEW=0.660},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
LKI-P - Plastic connector straight one-part with turnable connecting thread UL-file E86359
Bill of material
FLEXA LKI-P 15020010013
AD
Trade size
19
19
mm
PG
DIN 40430
13,5
13,5
VE
Packet/Units
Large packing units
Small packing units
Large packing units
Small packing units
mm
ART
FLEXA No.
15020010013
15020010013
I
Smallest inner ø
13.0
13.0
mm
B
Largest outer ø mm
26.5
26.5
mm
C
Length of thread mm
10.0
10.0
mm
D
Total length mm
42.0
42.0
mm
SW
Wrench size across flats
24
24
mm
PGA
20.400
20.400
mm
PGK
19.060
19.060
mm
PPG
Pitch
1.410
1.410
mm
C1
Breite Schlüsselfläche Bund
7.000
7.000
mm
C2
Länge konischer Topf
20.100
20.100
mm
C3
AD-Tiefe konischer Topf
18.000
18.000
mm
C4
Absatz Gewindeanfang
1.000
mm
C5
Länge Rastnase Hülse
2.000
2.000
mm
C6
Abstand SW Bund
1.500
1.500
mm
B2
Kleiner Durchmesser konischer Topf
22.040
22.040
mm
B3
Großer Durchmesser konischer Topf
23.610
23.610
mm
B4
Rastnase Bunddurchmesser
17.300
17.300
mm
GEW
Weight
0.660
0.660
kg/100
VPE
Packing unit
10
10
piece(s)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청