FLEXA RQG-C 15020052202
Flexa
FLEXAquick
RQG, Plastic (PA), IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqg/rqg_c.prj},{NB=FLEXA RQG-C 15020052202},{AUS=Black},{ART=15020052202},{ARTOLD=5020.052.202},{VERS1=5},{AD=15.8},{GK=G/CTG},{G=G16 / 1/2\"},{BX2=23.000},{VERS3=6},{I=12.5},{B=23.0},{C=13.5},{D=41.5},{SW=21},{NDM1=20.955},{KDM1=18.160},{PMETR=1.500},{BX1=18.300},{DX1=2.500},{DX2=3.000},{DX3=1.500},{DX4=7.000},{BX3=31.000},{WX1=30.000},{VERS2=1.000},{BX4=10.500},{DX7=7.300},{DX8=3.500},{BX5=18.500},{BX6=14.000},{BX7=16.200},{DX9=25.500},{DX10=22.500},{DX11=16.500},{WX2=40.000},{BX8=14.500},{BX9=16.200},{BX10=20.500},{BX11=23.000},{BX12=0.000},{BX13=18.000},{DX12=4.000},{DX13=4.000},{DX14=6.000},{DX15=9.250},{GEW=0.60},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQG-C - Plastic quick screw connector with CTG outer thread acc. to JIS B 0204 or Whitworth acc. to DIN ISO 228-1
Bill of material
FLEXA RQG-C 15020052202
AUS
Color
Black
ART
FLEXA No.
15020052202
15020052202
AD
Trade size Tubing outer-ø
15.8
15.8
mm
GK
Thread G/CTG
G/CTG
G/CTG
G
Thread G: ISO 228-1; CTG: JIS B 0204
G16 / 1/2"
G16 / 1/2"
VERS3
Number of spanner surfaces
6
6
I
Smallest inner ø
12.5
12.5
mm
B
Largest outer ø
23.0
23.0
mm
C
Length of thread
13.5
13.5
mm
D
Total length
41.5
41.5
mm
SW
Wrench size across flats
21
21
mm
GEW
Weight
0.60
0.60
kg/100
VPE
Packing unit
50
50
piece(s)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청