FLEXA RQW-F 15020077221
Flexa
FLEXAquick
RQWF Plastic connector, quick-type elbow flange 90° incl. flange-sealing
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqw_f/rqw_f.prj},{NB=FLEXA RQW-F 15020077221},{AUS=1},{AD=28.5},{A=27.0},{B=65.5},{C=61.000},{D=53.0},{H=0.0},{H1=6.600},{G=37.0},{F=45.0},{E=85.5},{VERS1=2},{R1=30.500},{R2=6.250},{FD=7.000},{R3=16.500},{TL=28.000},{FB=11.000},{FH=9.200},{AF=5.000},{GEW=0.50},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQW-F - Plastic connector, quick-type elbow flange 90° incl. flange-sealing
Bill of material
FLEXA RQW-F 15020077221
AUS
Color
black
gray
black
gray
ART
FLEXA No.
15020077221
15020077221
AD
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
A
27.0
27.0
mm
B
65.5
65.5
mm
C
61.000
61.000
mm
D
53.0
53.0
mm
H
0.0
0.0
mm
H1
6.600
6.600
mm
G
37.0
37.0
mm
F
45.0
45.0
mm
E
85.5
85.5
mm
GEW
Weight
0.50
0.50
kg/100
VPE
Packing unit
10
piece(s)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청