FPAX54-BM50-90
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPAX
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpax/90_degree/fpax_90_elbow_swi_brass_ext_thr.prj},{NB=FPAX54-BM50-90},{DES=Metric Thread},{CLR=Black as standard},{NW=48},{CS=54},{CT=FPAX},{T1=BM50},{NDM=50.000},{A=M50x1.5},{B=17},{C=107},{D=76},{E=39.0},{FAC=64},{FAF=58},{KDM=48.160},{R=64.250},{W=2.000},{L=63.560},{TFL2=2.250},{TFL3=2.000},{X=63.850},{Y=8.000},{C2=55.500},{F2=60.000},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=78.000},{HEXL=7.000},{TFL=5.000},{BD=46.000},{BAF=44.000},{MHEXL=10},{MCL=5},{VER=1.000},{SW=75.000},{CNL=44.000},{RL=45.000},{RD=54.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FPAX90-BT - 90° elbow, swivel brass conduit fitting, external thread
Bill of material
FPAX54-BM50-90
CNSORDERNO
Order number
FPAX54-BM50-90
FPAX54-BM50-90
DES
Description
Metric Thread
Metric Thread
CLR
Colour
Black as standard
NW
European size
48
48
mm
CS
Conduit Size
54
54
A
Thread
M50x1.5
M50x1.5
B
Length
17
17
mm
C
Height
107
107
mm
D
Diameter
76
76
mm
E
Diameter
39.0
39.0
mm
FAC
(A/C)
64
64
mm
FAF
(A/F)
58
58
mm
F2
60.000
60.000
mm
CNSMAT
Material
PA66 & Nickel Plated Brass
INFO
HTML (online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청