FSU20-M20-CG
Flexicon
Metallic conduits and fittings
FSU
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/fsu/fsu_cg.prj},{NB=FSU20-M20-CG},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=FSU},{CS=20},{A=M20x1.5},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{B=12},{C=46},{D=29},{E=13},{F=24},{G=26},{CGR=7-13},{CGR2=13},{CNSMAT=Nickel plated brass},{INFO=HTML (online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FSU-CG - Straight conduit fitting with integral cable strain relief
Bill of material
FSU20-M20-CG
CNSORDERNO
Order number
FSU20-M20-CG
FSU20-M20-CG
CLR
Colour
Self colour
DES
Description
Metric Thread
CS
Conduit Size
20
20
A
Thread
M20x1.5
M20x1.5
B
Length
12
12
mm
C
Length
46
46
mm
D
Diameter
29
29
mm
E
Diameter
13
13
mm
F
Width accross flats
24
24
mm
G
Width accross flats
26
26
mm
CGR
Cable gland range
7-13
7-13
mm
CNSMAT
Material
Nickel Plated Brass
mm
INFO
HTML (online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B-C - Brass Coupler
Flexicon
11.11.2020
FNU - Galvanised steel, helicaly wound, flexibile conduit with elastomeric ...
Flexicon
11.11.2020
FSU-M - Straight, fixed, external thread, nickel plated brass, conduit fitt...
Flexicon
11.11.2020
FSU - Galvanised steel with PVC coating
Flexicon
11.11.2020
FSU-S - Straight, swivel, external thread, nickel plated brass, conduit fit...
Flexicon
11.11.2020
LFHU - Galvanised steel helicaly wound flexibile conduit with polyolefin co...
Flexicon
11.11.2020
2018.00.10.00.02.2 - Quick- release coupling, female section
FIBRO
21.11.2023
2018.00.10.00.02.1 - Quick- release coupling, male section
FIBRO
21.11.2023
Quick- fit port male
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청