EIL35EW-2RS M 36x3 LH
Fluro
High performance parts
Rod ends
Series E
Female left hand thread
maintenance free
EIL..EW-2RS
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/hochleistungsteile/gelenkkoepfe/massreihe_e/innengewinde_links/wartungsfrei/eil_ew_2rs/eil_ew_2rs_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf EIL35EW-2RS M 36x3 LH(0-0)},{IDNR=},{BEZ=EIL35EW-2RS},{D=35},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=25},{M=21},{A=82},{F=125},{L=166.0},{K=58},{J=47.0},{O=39.8},{SW=50},{G=M 36x3 LH},{GNDM=36},{GP=3.000},{GKDM=32.752},{GL=60},{ST=144.0},{DT=210.0},{KIPPWINKEL=6},{GEW=1300},{DX=M6},{MD=360},{MAT1=Vergütungsstahl C45},{LAGER=wartungsfreies mit Abdichtung GE..EW-2RS},{CTN=84833038},{PPATH=../../../ei_ew_2rs/ei_ew_2rs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
EIL..EW-2RS
Bill of material
EIL35EW-2RS M 36x3 LH
IDNR
Ident number
BEZ
Description
EIL35EW-2RS
EIL35EW-2RS
D
Size
35
35
mm
ALPHA
Pivoting angle
°
ROT
Rotation
°
INFO
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
B
25
25
mm
M
21
21
mm
A
82
82
mm
F
125
125
mm
L
166.0
166.0
mm
K
58
58
mm
J
47.0
47.0
mm
O
39.8
39.8
mm
SW
50
50
mm
G
Thread
M 36x3 LH
M 36x3 LH
GL
60
60
mm
ST
static load rating Co
144.0
144.0
kN
DT
Dynamic load C
210.0
210.0
kN
KIPPWINKEL
Pivoting angle
6
6
°
GEW
Unit weight
1300
1300
g
MD
Min- / Max values in direction of rotation
360
°
MAT1
Housing material
Heat-treated steel to C45
LAGER
Bearing
Maintenance free spherical plain bearing with sealing GE...EW-2RS
CTN
Customs tariff number
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청