Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
GREEN BLOW HYDRAULIQUE - GREEN BLOW HYDRAULIQUE SANS DRENAGE AVEC VALVE
Nomenclature
120029103
CODE
Code
120029103
DESC
Description
GREEN BLOW HYDRAULIC
A
Longueur
62 mm
B
Longueur
89 mm
C
Longueur
230 mm
D
Longueur
260 mm
E
Longueur
454 mm
F
Longueur
243 mm
G
Longueur
74 mm
H
Longueur
420 mm
I
Longueur
260 mm
L
Longueur
168 mm
M
Interaxis
130 kW
N
Diamètre
8.5 V
O
Interaxis
175 Hz
P
Interaxis
80.5
Q
Interaxis
95.5 m3/h
R
Diamètre
7 Pa