Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
400176 - ADJUSTABLE DIFFUSER FIXING BRACKET
Bill of material
400176
CODE
Code
400176
A
Length
85 mm
B
Length
140 mm
C
Interaxis
80 mm
D
Length
60 mm
E
Interaxis
93 mm
F
Length
113 mm
G
Length
90 mm
H
Diameter
8 mm
I
Length
50 mm
L
Length
5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    FM
    500003 - 90° TUBE FIXING BRACKET
    FM
    400302 - 90° FIXING BRACKET
    FM
    BLOWER - GREEN BLOW
    FM
    400316 - 180° FIXING BRACKET
    FM
    T 100 M/M/M - T COUPLING 100 M/M/M
    FM
    400292 - HORIZONTAL FIXING BRACKET
    FM
    102519/A - CYLINDRICAL COUPLING 100 M
    FM
    FLEXIBLE TUBE 100 F/F GREY
    FM
    400310 - TUBE 100 3000 M/M
    FM
    KIT HOOD CENTRAL FIXING BRACKET GALV
    FM
    HOOD LH FIXING BRACKET GALV
    FM
    HOOD RH FIXING BRACKET GALV
    FM
    CYCLONE 90° FIXING BRACKET GALV
    FM
    400294 - VERTICAL FIXING BRACKET
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей