Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
KIT HOOD CENTRAL FIXING BRACKET GALV
Bill of material
500861
CODE
Code
500861
A
Length
192 mm
B
Diameter
25.7 mm
C
Lenght
8.5 mm
D
Interaxis
22.5 mm
E
Length
60 mm
F
Interaxis
13 mm
G
Interaxis
27 mm
H
Interaxis
41 mm
I
Length
155 mm
L
Length
112.5 mm
M
Length
60 mm
N
Thread
10 mm
O
Length
3 mm
P
Length
108 mm
Q
Diameter
96.1 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型