Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500829 - AIR KNIFE 1 INLET
Bill of material
500829/0330
CODE
Code
500829/0330
A
Length
32 mm
B
Diameter
105 mm
C
Length
185 mm
D
Diameter
140 mm
E
Length
40 mm
F
Length
mm
Введите значение для F
Length
mm
cm
inch
ft
G
Length
2.1 mm
LTOT
Length
330 mm