Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
500847 - LAME D'AIR PLUS 2 ENTRÉES
Nomenclature
500847/0330
CODE
Code
500847/0330
A
Longueur
32 mm
B
Diamètre
105 mm
C
Longueur
235 mm
D
Diamètre
141.6 mm
E
Longueur
40 mm
F
Longueur
mm
Entrez la valeur pour F
Longueur
mm
cm
inch
ft
G
Longueur
2.1 - 6.0 mm
LTOT
Longueur
330 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés