Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
500847 - LAMA D'ARIA PLUS 2 INGRESSI
Lista materiale
500847/0330
CODE
Codice
500847/0330
A
Lunghezza
32 mm
B
Diametro
105 mm
C
Lunghezza
235 mm
D
Diametro
141.6 mm
E
Lunghezza
40 mm
F
Lunghezza
mm
Inserisci valore per F
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
G
Lunghezza
2.1 - 6.0 mm
LTOT
Lunghezza
330 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD