Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
500860 - HOTTE INTÉGRALE
Nomenclature
500860/1/500
CODE
Rèfèrence
500860/1/500
A
Longueur
mm
Entrez la valeur pour A
Longueur
mm
cm
inch
ft
B
Longueur
307.5 mm
C
Diamètre
98 mm
D
Longueur
141 mm
E
Longueur
112 mm
F
Longueur
64 mm
G
Entraxe
62.3 mm
Y
Nombre d'entrées
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés