Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
101767 - FIXED STOP ROLLER CONV. – P22
Bill of material
101767
CODE
Code
101767
A
Length
42 mm
B
Length
7 mm
C
Length
36 mm
D
Length
32.5 mm
E
Diameter
4 mm
F
Length
49 mm
G
Wheelbase
22 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型