Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
BEARING CON. SOLID ROLLER D53X20 40ShA RED
Bill of material
030025011
CODE
Code
030025011
A
Length
23 mm
B
Length
19.6 mm
C
Diameter
41.0 mm
D
Angle
8 °
E
Wheelbase
53 mm
F
Length
6 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen