Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
PA ROLLER D20-4 FLANGE HOUSING – INTEGRATED PIN
Bill of material
101766
CODE
Code
101766
A
Diameter
20 mm
B
Length
29 mm
C
Length
33 mm
D
Length
48.5 mm
E
Diameter
4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型