Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
PA ROLLER D20-4 FLANGED – INTEGRATED PIN
Bill of material
101765
CODE
Code
101765
A
Diameter
20 mm
B
Length
29 mm
C
Length
32 mm
D
Length
48.5 mm
E
Diameter
32 mm
F
Diameter
4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)