Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
T 100 M/M/M - T COUPLING 100 M/M/M
Bill of material
500851/A
CODE
Code
500851/A
DES
Description
T COUPLING 100 M/M/M
A
Diameter
98 mm
B
Length
41 mm
C
Radius of curvature
99 mm
D
Length
280 mm
E
Length
198 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型