Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
GREEN BLOW AXIAL FILTER
Bill of material
200502
CODE
Code
200502
CLASS
A
Diameter
318 mm
B
Length
342 mm
C
Length
62 mm
D
Diameter
147 mm
E
Diameter
99 mm
F
Length
435 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型