Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
SFXXXX - FILTRE D'ASPIRATION 150 F
Nomenclature
200353G3
CODE
Code
200353
CLASS
Classe
A
Diamètre extérieur
318 mm
B
Clé exagonale
41 mm
C
Diamètre intérieur
99 mm
D
La taille
62 mm
E
La taille
195 mm