Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
SFXXXX - SUCTION FILTER 150 F
Bill of material
200353G3
CODE
Code
200353
CLASS
Class
A
Outer diameter
318 mm
B
Hex key
41 mm
C
Inner diameter
99 mm
D
Height
62 mm
E
Height
195 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)