Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
SFXXXX - SUCTION FILTER 150 F
Bill of material
200353G3
CODE
Code
200353
CLASS
Class
A
Outer diameter
318 mm
B
Hex key
41 mm
C
Inner diameter
99 mm
D
Height
62 mm
E
Height
195 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型