Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
400292/A - SOPORTE DE FIJACIÓN HORIZONTAL
Lista de materiales
400292/A
CODE
Código
400292/A
A
Longitud
78.5 mm
B
Longitud
50.5 mm
C
Diámetro
10.5 mm
D
Longitud
103.5 mm
E
Longitud
25 mm
F
Longitud
11 mm
G
Longitud
200 mm
H
Interaxis
160 mm
I
Longitud
88 mm
L
Longitud
219 mm
M
Longitud
255 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD