Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
400292/A - BRIDE DE FIXAGE HORIZONTALE
Nomenclature
400292/A
CODE
Code
400292/A
A
Longueur
78.5 mm
B
Longueur
50.5 mm
C
Diamètre
10.5 mm
D
Longueur
103.5 mm
E
Longueur
25 mm
F
Longueur
11 mm
G
Longueur
200 mm
H
Interaxis
160 mm
I
Longueur
88 mm
L
Longueur
219 mm
M
Longueur
255 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    FM
    400294/A - BRIDE DE FIXAGE VERTICALE
    FM
    CONV. ROULEAUX MODULAIRE
    FM
    400316/A - BRIDE DE FIXAGE 180°
    FM
    102519/A - RACCORD CYLINDRIQUE 100 M
    FM
    500003/A - BRIDE DE FIXAGE TUBE 90°  INOX
    FM
    400302/A - BRIDE DE FIXAGE 90°
    FM
    SFXXXX - FILTRE D'ASPIRATION 150 F
    FM
    102519/B - RACCORD CYLINDRIQUE 100 M
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés