Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
400292/A - HORIZONTAL FIXING BRACKET
Bill of material
400292/A
CODE
Code
400292/A
A
Length
78.5 mm
B
Length
50.5 mm
C
Diameter
10.5 mm
D
Length
103.5 mm
E
Length
25 mm
F
Length
11 mm
G
Length
200 mm
H
Interaxis
160 mm
I
Length
88 mm
L
Length
219 mm
M
Length
255 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    FM
    400294/A - VERTICAL FIXING BRACKET
    FM
    MODULAR ROLLER CONVEYORS
    FM
    400316/A - 180° FIXING BRACKET
    FM
    102519/A - CYLINDRICAL COUPLING 100 M
    FM
    500003/A - 90° TUBE FIXING BRACKET
    FM
    400302/A - 90° FIXING BRACKET
    FM
    SFXXXX - SUCTION FILTER 150 F
    FM
    102519/B - CYLINDRICAL COUPLING 100 M
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей