Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
501003/A - DIFUSOR AJUSTABLE L=620
Lista de materiales
501003/A
CODE
Código
501003/A
A
Longitud
323 mm
B
Ángulo
10 °
C
Ángulo
35 °
D
Diámetro
6.5 mm
E
Interaxis
80 mm
F
Interaxis
93 mm
G
Longitud
85 mm
H
Longitud
60 mm
I
Longitud
620 mm
L
Longitud
6.5 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD