Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
FV-100 - Focus Venue
Stückliste
1315
PRODUCT_NUMBER_ROOT
Artikelnummer (Stamm)
1315
LODLEVEL
LOD Level
STXT_COM
Ktxt (COM)
FV-100
ACOUSTIC_DESIGN
Akustikdesign
Elektronisch steuerbarer Line Array Lautsprecher
COMPONENTS
Bestückung
8 × 1" (1,75" Schwingspule), 8 × 1,4" (4" Schwingspule) Kompressionstreiber, Gemeinsamer horngeladener Waveguide für mehrere Treiber
OPERATIONAL_MODE
Betriebsart
aktiv, 16-Kanal DSP-Endstufe, Class-D
MAX_SPL_1
Maximaler Schalldruck
150 dB (108 dB @ 100 m)
FREQ_RANGE
Übertragungsbereich
800 Hz – 16 kHz
NOMINAL_DISPERSION_HOR
Nennabstrahlwinkel, horizontal
90°
VER_BEAM_WIDTH
Öffnungswinkel, vertikal, digital steuerbar
0° – 90° in 0,1°-Schritten
VER_INCLINATION_ANGLE
Neigungswinkel, vertikal, digital steuerbar
-40° – +40° in 0,1°-Schritten
ACOUSTIC_CENTRE
Akustisches Zentrum
0% (unten) bis 100% (oben), beide Beams verschiebbar
ENCLOSURE
Gehäuse
Multiplex-Birkenholz
FRONT_DESIGN
Frontdesign
hexagonal gelochtes Frontgitter, pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt
MOUNTING_POINTS
Montagepunkte
integrierte Flugschienen, 4 × M8-Gewinde hinten
DIMENSIONS_W_H_D
Abmessungen (B × H × T)
560 × 639 × 595 mm
WEIGHT
Gewicht
ca. 107 kg
STANDARD_COLOURS
Lagerfarben
kratzfeste Polyurethan-Beschichtung, schwarz
REMOTE_CONTROL
Fernsteuerung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net
REMOTE_MONITORING
Fernüberwachung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net, Power Supply, Protect, Signale, Temperatur
SIMULATION_BEAM_1
Simulation Beam
Fohhn Net, Fohhn Audio Soft
AMPLIFIER_POWER
Verstärkerleistung
16 × 220 W
AMPLIFIER_TYPE
Verstärkertyp
Pure Path Digital PWM
AUDIO_INPUTS_1
Audioeingänge
AES/EBU
AUDIO_OUTPUTS
Audioausgänge
AES/EBU
DSP_CHANNELS
DSP Kanäle
16
FREQ_RESPONSE
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
SIGNAL_NOISE_RATIO
Signal/Rausch-Verhältnis
>105 dB/A
AUTO_POWER_SAVE
Auto Power Save
ja, Zeit einstellbar 1 s bis 12 h, oder nie aktiv
PROTECTIVE_CIRCUIT
Schutzschaltung
Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast
POWER_SUPPLY
Spannungsversorgung
100 V – 240 V AC 50/60 Hz, Schaltnetzteil mit Power Factor Correction, (PFC)
POWER_CONSUMPTION
Leistungsaufnahme
500 W RMS, idle 58 W, standby 10 W
HEAT_DISSIPATION
Wärmeabgabe
124 W, 427 BTU/h, 107 kcal/h
TEMPERATURE_RANGE
Temperaturbereich
0 – 40°C
COOLING
Kühlung
temperaturgeregelter Lüfter
WEIGHT_ELECTRONICS
Gewicht (Elektronik)
10,9 kg
DIGITAL_SIGNAL_PROCESSORS
Digitale Signalprozessoren
2
INDEPENDENT_LIMITERS
Unabhängige Limiter
6
SELECTIVE_3_BAND_LIMITING
Selektives 3-Band-Limiting
bass / mid / high
BAND_SPECIFIC_TIME_CONSTANTS
Bandspezifische Zeitkonstanten
ja
FILTER_TECHNOLOGY
Filtertechnik
80-bit double precision
INPUT
Eingang
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
INPUT_DSP_PROCESSING
Eingangs-DSP-Processing
ja
FIR_FILTER
FIR-Filter
ja
INPUT_GAIN
Input Gain
-80 dB – +12 dB
ROUTING_GAIN
Routing Gain
-80 dB – +12 dB
OUTPUT_GAIN
Output Gain
-80 dB – +12 dB
EQ
10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 – 20 kHz, Q 0,1 – 100
LIMITER_COMPRESSOR
Limiter / Compressor
ja
NOISE_GATE
Noise Gate
ja
X_OVER
X-Over
Linkwitz-Riley 4. Ordnung (24 dB/Oktave), Highpass 10 Hz – 20 kHz, Lowpass 10 Hz – 20 kHz
DELAY_INPUT
Delay Input
0 – 350 ms (0 – 120 m)
DELAY_OUTPUT
Delay Output
0 – 640 ms (0 – 220 m)
SYSTEM_LATENCY
Systemlatenz
1,2 ms
CONTROL_ELEMENTS
Bedienelemente
mains switch (remote-controllable via AIREA connect)
INPUTS_4
Inputs
1 × etherCON Airea Connect / stack link, 1 × XLR AES/EBU, 1 × etherCON Fohhn-Net
OUTPUTS_7
Outputs
1 × etherCON stack link, 2 × XLR AES/EBU, 2 × etherCON Fohhn-Net
SIGNAL_INPUTS_4
Signal Inputs
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
SIGNAL_OUTPUTS_3
Signal Outputs
AES/EBU link-out von input
MAINS_CONNECTION
Netzanschluss
1 × PowerCON mains in, 1 × PowerCon mains out
SIGN_LED
Sign LED (Anschlussfeld und Frontgitter)
blau = power on, blau blinkend = sign
STATUS_LED
Status LED
grün = bereit, rot = protect/standby, rot blinkend = Fehler
RECEIVE_SEND_LED_2
Receive / send LED
receive/send remote control LED
AUDIO_ERROR_LED
Audio error LED
rot = kein AES/EBU
REMOTE_POWER_LED
Remote power LED
grün = AIREA connect aktiv, remote power an
ON_STACK_LINK_LED
On (stack link) LED
grün = stack line aktiv
SIMULATION_DATA
Simulationsdaten
EASE, Fohhn Designer
GENERAL_FOOTNOTES
Fußnoten allgemein
Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse, Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Wärmeabgabe: rosa Rauschen, 6 dB crest, 1/4 Pmax, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
W1_WEBSITEURL
URL product page
https://www.fohhn.com/en/p/1315