카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE AWPA-10P09PG-11
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AWPA-PG + AEPA-PG
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/awpa_pg_aepa_pg/awpa_pg_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AWPA-10P09PG-11},{PARTNR=AWPA-10P09PG-11},{NW=10},{G=Pg 9},{GX=15.200},{L=11},{ID=10.0},{W=40.2},{H=45.5},{D=24.7},{E=24},{SW=14},{WEIGHT=11.5},{PU=10},{CTN=},{D1=24.700},{D2=20.800},{D3=10.200},{T=2.500},{L1=7.000},{HE=6.000},{HH=25.350},{H1=20.000},{H2=29.000},{H3=5.000},{H4=10.250},{H5=14.800},{IH=9.300},{HSW=18.700},{R1=7.100},{Z=0.000},{PPATH=awpa_pg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
AWPA-PG - Fitting 90° curved elbow, PG, plastic thread
Bill of material
FIPLOCK ONE AWPA-10P09PG-11
PARTNR
Part-No.
AWPA-10P09PG-11
AWPA-10P09PG-11
NW
Nominal width
10
10
mm
G
Thread
Pg 9
Pg 9
L
Thread length
11
mm
ID
10.0
10.0
mm
W
Total height
40.2
40.2
mm
H
Installation width
45.5
45.5
mm
D
24.7
24.7
mm
E
24
24
mm
SW
14
14
mm
WEIGHT
Weight
11.5
11.5
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청