620,PVC/EPDM,DN015,DIN
Frank
Valves
Globe control valves
Type 620
Overflow
PVC/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/regelventile/typ_620/uberstromventil/pvc_epdm/typ_620_asmtab.prj},{NB=620,PVC/EPDM,DN015,DINDN015DIN},{IDNR=},{ARTIKEL=Überströmventil},{TYP=620},{VK=PVC},{DG=EPDM},{DN=DN015},{FL=DIN},{INFO=Info},{PPATH=../../parts/typ_620_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC/EPDM - Overflow Typ 620
Bill of material
620,PVC/EPDM,DN015,DIN
CNSORDERNO
620,PVC/EPDM,DN015,DIN
VK
Valve body
PVC
DG
Seal
EPDM
DN
Nominal Width
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
FL
Flansch
DIN
ANSI
DIN
ANSI
INFO
Info
D
Ø D
95
mm
SD
Ø d
18
mm
H
Height H
245.1
mm
L
Length L
85
mm
K
LKR Ø K
65
mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14
mm
ST
Width t
12
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청