532234015
Frank
Valves
Check valves
Type 32
PVC-U/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_32/pvc_u_fkm/typ32_asmtab.prj},{NB=532234015 (Klebemuffe DN015 PVC-U/FKM)},{IDNR=},{AN=Klebemuffe},{DN=DN015},{GH=PVC-U},{DC=FKM},{DB=Produktinformation},{PPATH=../parts/typ32_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC-U/FKM - Ball Check Valve Type 32
Bill of material
532234015
CNSORDERNO
order number
532234015
AN
Port
Bonding socket
Threaded socket
Flange
Bonding socket
Threaded socket
Flange
DN
Nennweite DN / mm
DN015
DN020
DN025
DN040
DN050
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN040
DN050
DN080
DN100
GH
Body / disc
PVC-U
DC
Seal
FKM
DB
Data Sheet
Product Information
SDI
Ø di
15
mm
SDM
Ø dm
20
mm
SDU
Ø du
48
mm
SLM
Length lm
16
mm
SZ
Length z
49
mm
SDB
Ø db
-
mm
LF
Length Lf
-
mm
K
LKR Ø K
-
mm
D
Ø D
-
mm
NXSD2
n x Ø d2
-
mm
SB
width b
-
mm
SH
width h
-
mm
W
Weight W
0,09
kg
SDG
Ø dg
-
mm
LG
Length Lg
-
mm
SLG
Length lg
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청