카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FTC 15 DUMMY Identnumber wird kundenspezifisch erstellt (S-45-MIN.60MAX.122-MIN.10MAX.41-0-M4-10)
Franke
Linear Systems
Accessories for linear modules
Motor Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/zubehoer_fuer_linearmodule/mototbefestigung/motor_flange_dummy.prj},{NB=FTC 15 DUMMY Identnummer wird kundenspezifisch erstellt (S-45-MIN.60MAX.122-MIN.10MAX.41-0-M4-10-10-1-1188)},{SERIE=FTC 15 DUMMY},{D=25},{TYPE=1},{TYPE2=1},{W=1},{D3=1},{S1=1},{D1=60},{D2=10},{T=0},{LA=1},{LA2=18},{KL=8},{X=100.000},{M1=19.000},{M2=16.000},{M3=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
Motor flange Dummy - Linear modul FTC 15-25
Bill of material
FTC 15 DUMMY Identnumber wird kundenspezifisch erstellt (S-45-MIN.60MAX.122-MIN.10MAX.41-0-M4-10)
SERIE
Type
FTC 15 DUMMY
FTC 15 DUMMY
TYPE
Type of actuator
Ball screw actuator
Toothed belt actuator
Ball screw actuator
Toothed belt actuator
TYPE2
Type of motor
Motor with thread
Motor with fall
Motor with thread
Motor with fall
W
Serie with anger
Anger W=45°
Anger W=90°
Anger W=45°
Anger W=90°
D3
Thread size
M4
M5
M6
M8
M10
M4
M5
M6
M8
M10
S1
Diameter of screw
M4 x 16
M4 x 16
D1
Scribed circle diameter
mm
값 입력 D1
Scribed circle diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Central diameter of motor
mm
값 입력 D2
Central diameter of motor
mm
cm
inch
ft
확인
T
Depth of central diameter of motor
mm
값 입력 T
Depth of central diameter of motor
mm
cm
inch
ft
확인
LA
Definition Motor shaft
>= 18 < 21.5
>= 21.5 < 31.5
>= 31.5 <= 33
>= 18 < 21.5
>= 21.5 < 31.5
>= 31.5 <= 33
mm
LA2
Value of LA
mm
값 입력 LA2
Value of LA
mm
cm
inch
ft
확인
KL
Clamp-size (length)
mm
값 입력 KL
Clamp-size (length)
mm
cm
inch
ft
확인
F
Thickness of flange
10.000
10.000
mm
X
100.000
100.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청