카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LEL4-0560
Franke
Bearings
Bearing Elements and slim Bearings
LEL
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/lagerelemente_und_duennringlager/lel/lel_4_9525.prj},{NB=LEL4-0560},{BBZ=LEL4-0560},{KK=560},{COA=337},{COR=159},{CA=39},{CR=33},{COM=44},{DW=9.525},{DL=4},{M=12.86},{N=12.86},{R=1.9},{G=2.5},{H=12.6},{GG=3.5},{S=2},{GEW=1.10},{W1=0.700},{VIS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Bill of material
LEL4-0560
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0560
LEL4-0560
KK
Kugelkranz ØKK
560
560
mm
COA
Tragzahl Coa
337
337
kN
COR
Tragzahl Cor
159
159
kN
CA
Tragzahl Ca
39
39
kN
CR
Tragzahl Cr
33
33
kN
COM
stat. Moment
44
44
kNm
DW
Durchmesser dw
9.525
mm
DL
Durchmesser Lambda
4
mm
M
Breite m
12.86
mm
N
Höhe n
12.86
mm
R
Radius r
1.9
mm
G
Breite g
2.5
mm
H
Höhe h
12.6
mm
GG
Breite gg
3.5
mm
S
Breite s
2
mm
GEW
Gewicht
1.10
1.10
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청