Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 49
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Bill of material
LEL4-0560
BBZ
Bestell-Bez.
KK
Kugelkranz ØKK
mm
COA
Tragzahl Coa
kN
COR
Tragzahl Cor
kN
CA
Tragzahl Ca
kN
CR
Tragzahl Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
kg