AFU-3836AL-13
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_unit_1/afu_3836al_asmtab.prj},{NB=AFU-3836AL-13(U)},{CNSORDERNO=AFU-3836AL-13},{POB=U},{L=560},{L2=546},{P=12xP40=480},{M=2.8},{RTAX1=4.03kN(411kgf)},{RTAX2=5.07kN(517kgf)},{RTAX3=6.11kN(623kgf)},{VER=13},{PPATH=afu_3836al_parts/afu_3836al_asmtpl.prj},{OAP03=3.06 (311.5)},{OAP04=4.03 (411.0)},{OAP05=5.07 (517.0)},{OAP06=6.11 (623.0)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
FREEBEAR corporation
Description
AFU-3836AL Series
Bill of material
AFU-3836AL-13
CNSORDERNO
Model
AFU-3836AL-13
AFU-3836AL-13
POB
Position of balls
Up
Down
Up
Down
L
560
560
mm
L2
546
546
mm
P
Ball Pitch, Number
12xP40=480
12xP40=480
mm
M
Weight
2.8
2.8
kg
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
3.06 (311.5)
3.06 (311.5)
kN (kgf)
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
4.03 (411.0)
4.03 (411.0)
kN (kgf)
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
5.07 (517.0)
5.07 (517.0)
kN (kgf)
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
6.11 (623.0)
6.11 (623.0)
kN (kgf)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청