AFU-5050W-4P-9
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_unit_1/afu_5050w_4p_asmtab.prj},{NB=AFU-5050W-4P-9U},{CNSORDERNO=AFU-5050W-4P-9},{POB=U},{MT=4 points fix},{VER=9},{L=537},{L1=500},{L2=501},{P=8xP50=400},{M=8.1},{RTA1=9.18},{RTA2=( 936.1 )},{RTA3=11.52},{RTA4=( 1174.7 )},{RTA5=13.77},{RTA6=( 1404.0 )},{RTA7=1.02},{RTA8=( 104.0 )},{RTA9=1.28},{RTA10=( 130.5 )},{RTA11=1.53},{RTA12=( 156.0 )},{PPATH=../freebear_unit_table/freebear_unit/afu_5050w_asmtpl.prj},{RTAX1=9.18(936.1)},{RTAX2=11.52(1174.7)},{RTAX3=13.77(1404.0)},{MTX=-4PF},{OAP03=6.89 (702.0)},{OAP04=9.18 (936.1)},{OAP05=11.52 (1,174.7)},{OAP06=13.77 (1,404.0)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
FREEBEAR corporation
Description
AFU-5050W-4P Series
Bill of material
AFU-5050W-4P-9
CNSORDERNO
Model
AFU-5050W-4P-9
AFU-5050W-4P-9
POB
Position of balls
Up
Down
Up
Down
L
537
537
mm
L1
500
500
mm
L2
501
501
mm
P
Ball Pitch, Number
8xP50=400
8xP50=400
mm
M
Weight
8.1
8.1
kg
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
6.89 (702.0)
6.89 (702.0)
kN (kgf)
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
9.18 (936.1)
9.18 (936.1)
kN (kgf)
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
11.52 (1,174.7)
11.52 (1,174.7)
kN (kgf)
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
13.77 (1,404.0)
13.77 (1,404.0)
kN (kgf)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HYC/HYDC - Hygienic Design Cylinder/ISO Standard Type
SMC Corporation
02.06.2024
CU/CDU - Free Mount Cylinder:Double Acting,Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
EPCO - electric cylinder
Festo
23.05.2024
CUJ/CDUJ - Mini Free Mount Cylinder
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청