카탈로그: FUJI HENSOKUKI
생성됨: 30.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FUJI HENSOKUKI
VC15-030EMH
FUJI HENSOKUKI
Orthogonal axes(VC series)
Three-phase Geared Motor
Top Runners Approach Geared Motor
Face mount type, without Brake (VC-EMH)
Powered by
CAD모델 선택
{fuji_hensokuki/vx_series_standard_type/three_phase_geared_motor/top_runners_approach_geared_motor/face_mount_type_without_brake/vc_series_asmtab_1_5.prj},{NB=VC15-030EMH},{IDNR=},{MO=1.5},{RR=1/30},{TB=S},{PTB=S},{POTB=S},{V=},{CE=},{S=VC},{C=CH-1506021},{M=2.2 kW},{VER=1},{VERBRAKE=1},{VER2=EMH},{MO1=0.75},{VERROT=180},{PPATH=../../../../vx_series_standard_type/three_phase_geared_motor/parts/vc_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
FUJI HENSOKUKI
Description
1.5kW
Bill of material
VC15-030EMH
MO
Motor output
1.5
kW
RR
Reduction ratio
1/30
1/30
TB
Terminal box
Standard
Steel type : outdoor
Standard
Steel type : outdoor
PTB
Position of Terminal box
Standard (Bottom side)
Upper
Left
Right
Standard (Bottom side)
Upper
Left
Right
POTB
Port of Terminal box
Standard
Load Side
U side
L side
Standard
Load Side
U side
L side
V
Voltage
Standard
Class 400V
Standard
Class 400V
CE
CE mark
No
Yes
No
Yes
CNSORDERNO
Order number
VC15-030EMH
VC15-030EMH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청