Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 68
HELP_VARIABLE
Company
Funken
Description
Roof head 23° - 45° - HoKa Roof head 23° - 45°
Bill of material
10012422
CNSORDERNO
Article number
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
ART
Article
CNSMASSEXACT
Weight
kg
CNSMAT
Material
FAR
Color
DA
Diameter
mm
N
Inclination
°
DA1
Diameter
mm
H1
Height
350 mm
H2
Height
mm
A
AxA Width
mm
S
Thickness
mm
INFO
Info text
Информация
Info text
ASTEXT
Specification
HINT
Remark
The specified dimensions are installation dimensions
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Funken
    Roof head 1° - 22° - HoKa Roof head 1° - 22°
    Sita
    SitaVent system vents - Ventilation
    Hoka
    Rain collar - HoKa Rain collar unfixed for roof head
    MuA
    BHSO 30° - Elbow, horizontal, oval 30° BHSO
    Funken
    Through wall - HoKa Through wall
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей