카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Damper valve PP, inner diameter = 225 - 10031530(LOD=M-300)
Funken
Ventilation fittings
Dampers
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/drosselklappen/drosselklappe_drehknopf_muffe_asmtab.prj},{NB=Drosselklappe PP, Innendurchmesser = 225 - 10031530(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10031530},{CNSPRICE=55.10},{CNSMASSEXACT=0.000},{DA=225},{LGES=170},{L=50.0},{L1=70},{LX=70},{L1X=170},{TOL=1.9},{S=3.5},{D=219.900},{D1=225.500},{D2=226.900},{D3=235.773},{B=24.954},{B1=143.528},{V=1},{V1=2},{MCODE=3.klpdr.dk.mu.4g:s.0225},{ARTD=HoKa PP Drosselklappe Ø225 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Muffe, 4. Generation},{ARTE=HoKa PP damper valve operated by control knob Ø 225 mm with sockets, 4th generation},{ARTF=HoKa PP vanne papillon à commande manuelle avec manchons Ø 225 mm, bouton, 4ème génération},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{FARD=schwarz},{INFO=Info text},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
Funken
Description
Damper valve control knob socket - HoKa butterfly valve with rotary knob, with socket on both sides, 15° louvre
Bill of material
Damper valve PP, inner diameter = 225 - 10031530(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Article number
10031530
10031530
mm
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
High
Low
High
Low
ART
Article
HoKa PP damper valve operated by control knob Ø 225 mm with sockets, 4th generation
HoKa PP damper valve operated by control knob Ø 225 mm with sockets, 4th generation
CNSMAT
Material
PP
PP
KNG
KatalogNG
0225
0225
FAR
Color
RAL 7032
RAL 7032
FARD
Color knob
black
DA
Diameter
225
225
mm
LGES
Total length
170
170
mm
L
Length
50.0
50.0
mm
L1
Length
70
70
mm
S
Wall thickness
3.5
3.5
mm
INFO
Info text
정보
Info text
ASTEXT
Specification
HOKA PP-H damper valve with rotary knob with socket
HOKA PP-H damper valve with rotary knob with socket
HINT
Remark
The specified dimensions are installation dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청