7102006
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_pieni
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_pieni/vpra_m.prj},{NB=7102006},{SHA256=RhLXgAvpFq3LcBIaISjOVO++ZtUXEPfkLg6FrepLJrU=},{INAME=7102006},{NAME=7102006},{NNCUSTOM=VPRA/M},{NTCUSTOM=Volantino pieno},{NBCUSTOM=7102006},{LINACUSTOM=7102006},{STEPFILE=7102006_VPRA100_M.stp},{PNGFILE=VPRA_M},{DWGFILE=VPRA_M},{CODE=7102006},{MOD=VPRA/100-M},{D=100},{H=35},{L=85},{C=14},{B=16},{A=24},{D1=4},{E=11},{F=29},{MGE=21x50},{N=M 8},{WGT=242},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VPRA/M - Volantino pieno
Bill of material
7102006
CODE
code
7102006
7102006
MOD
Modello
VPRA/100-M
VPRA/100-M
D
100
100
mm
H
35
35
mm
L
85
85
mm
C
14
14
mm
B
16
16
mm
A
24
24
mm
D1
4
4
mm
E
11
11
mm
F
29
29
mm
MGE
21x50
21x50
mm
N
M 8
M 8
WGT
weight
242
242
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청